ZHCAFL7
August 2025
LM5137F-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
2.1
原理图
3
PMP41158 性能曲线
3.1
四相交错
3.2
热性能
3.3
负载瞬态
3.4
轻负载效率
3.5
波特图
4
从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
LM5137F-Q1 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器
德州仪器 (TI),
LM25137F-Q1 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器
德州仪器 (TI),
PMP41158:450W 12V 至 4.5V 四相交错式降压转换器参考设计
德州仪器 (TI),
PMP41165:600W 48V 至 12V 四相交错式降压转换器参考设计
德州仪器 (TI),
多相降压转换器的优势
文章
EE Times,
Benefits Of Multiphasing Buck Converters Part 1