ZHCAFL7 August   2025 LM5137F-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
    1. 2.1 原理图
  6. 3PMP41158 性能曲线
    1. 3.1 四相交错
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 负载瞬态
    4. 3.4 轻负载效率
    5. 3.5 波特图
  7. 4从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
  8. 5总结
  9. 6参考资料

从 48V 转换为 12V 的参考设计修改

通过对电路板进行以下小幅修改,本参考设计可以实现 48V 至 12V 的转换。有关获取 48V 至 12V 单输出四相降压转换器所需的修改,请参阅图 4-1表 4-1

 为实现 48V 至 12V 转换而对参考设计进行的原理图详细修改图 4-1 为实现 48V 至 12V 转换而对参考设计进行的原理图详细修改
表 4-1 为实现 48V 至 12V 转换而对参考设计进行的 BOM 清单修改
位置 位号 PN 备注
输入滤波器 C22、C23、C24、C25 CGA4J3X7S2A105K125AB 1uF/100V,0805
C26 EEV-FK1K101Q 100uF/80V,H13
输入电容器 C20、C21、C5、C6、C7、C8、C10、C11、C13、C14、C15、C16 CGA6M3X7S2A475K200 4.7uF/100V,1210
FET Q1、Q2、Q5、Q6 NVMFS6H852NLT1G 13.1mohm,80V,QFN5*6
Q3、Q4、Q7、Q8 NVMFS6H836NLT1G 6.2mohm,80V,QFN5*6
电感器 L2、L3、L4、L5 XGL1010-682MED 6.8uH
输出电容器

C27、C28、C29、C32、C33、C34、C67、

C68、C69、C72、C73、C74

GA6P3X7R1E226M250 22uF/25V,1210
FB R13、R2 CRCW0603200KFKEA 200kΩ、0603
R50、R3 CRCW060314K3FKEA 14.3kΩ、0603
RT R19、R21 CRCW060376K8FKEA 76.8kΩ、0603
EN R22 CRCW0603200KFKEA 200kΩ、0603
R34 CRCW06037K15FKEA 7.15kΩ、0603