ZHCAFL7 August   2025 LM5137F-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
    1. 2.1 原理图
  6. 3PMP41158 性能曲线
    1. 3.1 四相交错
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 负载瞬态
    4. 3.4 轻负载效率
    5. 3.5 波特图
  7. 4从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

汽车系统不断集成,其中包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)。系统集成的结果是需要更大的功率,因此也需要更高级别的功能安全。随着功率整合到满足效率要求的单个负载点中,热、纹波电压和瞬态规格变得更具挑战性。参考设计 PMP41158 是一款使用 LM5137F-Q1 的四相交错降压器件,可解决上述难题。除关键性能指标外,本应用手册还介绍了参考设计和特性。

此处展示的硬件可以针对 48V 输入电源轨进行修改,转换为 12V 输出电源轨。