ZHCAFL7 August   2025 LM5137F-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
    1. 2.1 原理图
  6. 3PMP41158 性能曲线
    1. 3.1 四相交错
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 负载瞬态
    4. 3.4 轻负载效率
    5. 3.5 波特图
  7. 4从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
  8. 5总结
  9. 6参考资料

热性能

图 3-2图 3-3 展示了参考设计在 25℃ 的室温下、采用开放式框架、无气流时的热性能。如您所见,当 Iout 为 21A 时,最大上升温度仅约为 25.5℃,而如果 Iout 为 42A,最大上升温度约为 73.4℃。所以最好在输送机的底部添加一个散热器。

 13.5V 输入、4.5V 输出 (21A) 热像图图 3-2 13.5V 输入、4.5V 输出 (21A) 热像图
 13.5V 输入、4.5V 输出 (42A) 热像图图 3-3 13.5V 输入、4.5V 输出 (42A) 热像图