ZHCAFL7A August   2025  – May 2026 LM5137F-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 LM5137F-Q1 时的硬件设计
    1. 2.1 原理图
  6. 3PMP41158 性能曲线
    1. 3.1 四相交错
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 负载瞬态
    4. 3.4 轻负载效率
    5. 3.5 波特图
  7. 4从 48V 转换为 12V 的参考设计修改
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

负载瞬态

为了在负载瞬态测试中实现 62A/us 的高压摆率,该参考设计需要板载负载步进电路,如图 3-4 所示。理论上,负载步进器中使用的 MOSFET 在由栅源电压 VGS 控制的线性区域内工作。通过调制栅源电压,我们可以调整负载阶跃的电流压摆率。板载负载步进器能够实现高达 100A/us 的负载阶跃压摆率。

 板载负载步进电路 图 3-4 板载负载步进电路
 负载瞬态测试 图 3-5 负载瞬态测试

有关负载步进设置的详细信息,请参阅 PMP41158:450W 四相交错式降压转换器参考设计。

注: 不同的 MOSFET 具有不同的栅极电荷规格,因此使用不同的 MOSFET 可能需要调整 VGS 电压以达到所需的负载阶跃压摆率。