ZHCAFK1 July 2025 TDP142
通过用于源端/接收端应用的 TDP142,系统能够通过 DisplayPort 1.4 的发送器电气合规性测试和 DisplayPort 1.4 的接收器抖动容差合规性测试。TDP142 通过应用补偿通道插入损耗的均衡来恢复从源端和接收端传入的数据。可以根据 TDP142 接收器之前通道(前置通道)的插入损耗量和 TDP142 之后通道(后置通道)的一些插入损耗来设置均衡。在 GPIO 或引脚搭接模式下,通过配置 DPEQ[1:0] 引脚来全局设置每个通道的 EQ 值。在 I2C 模式下,通过对等效寄存器进行编程,可以根据单个通道的损耗独立设置每个通道的 EQ 值。有关均衡值的详细信息,请参阅表 3-1。表 3-2 中给出了典型的 FR4 布线损耗。
| 均衡设置编号 | 所有 DisplayPort 通道 | ||
|---|---|---|---|
| DPEQ1 引脚电平 | DPEQ0 引脚电平 | 4.05GHz 时的 EQ 增益 (dB) | |
| 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 1 | 0 | R | 3.3 |
| 2 | 0 | F | 4.9 |
| 3 | 0 | 1 | 6.5 |
| 4 | R | 0 | 7.5 |
| 5 | R | R | 8.6 |
| 6 | R | F | 9.5 |
| 7 | R | 1 | 10.4 |
| 8 | F | 0 | 11.1 |
| 9 | F | R | 11.7 |
| 10 | F | F | 12.3 |
| 11 | F | 1 | 12.8 |
| 12 | 1 | 0 | 13.2 |
| 13 | 1 | R | 13.6 |
| 14 | 1 | F | 14.0 |
| 15 | 1 | 1 | 14.4 |
| 4mil 宽 FR4 PCB 布线长度(英寸) | 2.5GHz 时的损耗(0.49dB/英寸)(dB) | 4.05GHz 时的损耗(0.73dB/英寸)(dB) | 5GHz 时的损耗(0.87dB/英寸)(dB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| 2 | 1 | 1.5 | 1.7 |
| 3 | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
| 4 | 2 | 2.9 | 3.5 |
| 5 | 2.5 | 3.7 | 4.3 |
| 6 | 2.9 | 4.4 | 5.2 |
| 7 | 3.4 | 5.1 | 6.1 |
| 8 | 3.9 | 5.9 | 7 |
| 9 | 4.4 | 6.6 | 7.8 |
| 10 | 4.9 | 7.3 | 8.7 |