ZHCAFK1 July   2025 TDP142

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件配置
  6. 3均衡选择
  7. 4均衡选择示例
  8. 5AUXP/N 和 SNOOPENZ 配置
  9. 6布局指南
    1. 6.1 GND 拼接
    2. 6.2 交流耦合电容器
    3. 6.3 布局示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

TDP142 是一款线性转接驱动器,支持高达 HBR3 (8.1Gbps) 的 DisplayPort 1.4。在这些较高的数据速率下,信号完整性问题会对系统布线长度造成限制。TDP142 提供 16 个接收线性均衡级别,用于补偿因码间串扰 (ISI) 而产生的电路板损耗。本文档旨在提供有关如何在源端/接收端应用中使用 TDP142 的通用指南。