ZHCAFK1 July   2025 TDP142

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件配置
  6. 3均衡选择
  7. 4均衡选择示例
  8. 5AUXP/N 和 SNOOPENZ 配置
  9. 6布局指南
    1. 6.1 GND 拼接
    2. 6.2 交流耦合电容器
    3. 6.3 布局示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

GND 拼接

整个高速信号布线从发起到终止需要一直使用相同的 GND 参考平面。如果无法维持相同的 GND 参考平面,则将两个 GND 平面的过孔拼接在一起,以确保获得连续的接地和均匀的阻抗。在信号转换过孔周围的 200mil(中心距,越靠近越好)内对称地放置这些拼接过孔。有关 GND 拼接过孔的示例,请参阅图 6-3

 GND 拼接过孔示例图 6-3 GND 拼接过孔示例