ZHCAFK1 July 2025 TDP142
TDP142 使用 AUXp 和 AUXn 引脚来监测 AUX。当流量在 DisplayPort 发送端和 DisplayPort 接收端之间遍历时,AUX 监测使 TDP142 能够监控本机 AUX 流量。TDP142 会监测对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器 0x00101 (LANE_COUNT_SET) 和 0x00600 (SET_POWER_STATE) 的本机 AUX 写入。TDP142 会根据写入 LANE_COUNT_SET 的值禁用/启用各通道。当 SET_POWER_STATE 位于 D3 中时,TDP142 会禁用所有通道。否则,活动通道基于 LANE_COUNT_SET 的值。
在 GPIO 模式下,通过搭接 SNOOPENZ 引脚低电平来启用 AUX 监测,可以直接下拉至 GND,也可以使用 1k 下拉电阻器下拉至 GND。在 I2C 模式下,AUX 监测默认启用。可以通过向寄存器 0x13 的位 7 写入 1 来禁用 AUX 监测。
禁用 AUX 监测后,所有四个 DisplayPort 通道均在 GPIO 模式下处于活动状态。在 I2C 模式下,可以通过写入寄存器 0x13 的位 [3:0] 来启用或禁用每个通道。
对于发送端,AUXP 需要有一个 100kΩ 的下拉电阻器,AUXN 需要有一个 100kΩ 的上拉电阻器。对于接收端,AUXp 将 1M 上拉至 3.3V,AUXn 将 1M 下拉至 GND。这些电阻器必须位于 100nF 电容器的 TDP142 侧。
对于支持双模 DisplayPort 的应用:SNOOPENZ 引脚必须通过 SN74AHC125 等缓冲器连接到 DisplayPort 插座上的 CONFIG1。需要使用缓冲器的原因是,当双模适配器插入 DisplayPort 插座时,SNOOPENZ 引脚上的内部下拉电阻太强,无法寄存有效的 VIH。