ZHCAFK1 July 2025 TDP142
TDP142 是一款 DisplayPort™ 线性转接驱动器,用于支持每通道高达 HBR3 (8.1Gbps) 的速率。此外,对于 DP 链路训练过程具有透明性,因此 TDP142 是一款不受位置影响的器件,适用于发送端、接收端或线缆的应用。DisplayPort 标准定义了在兼容接收器必须运行的通道末端的最小眼图高度和宽度。较长的布线长度会增加 ISI,从而导致关闭眼图的通道损耗,并且眼图高度和宽度不再符合要求,接收器因此无法可靠地恢复该通道上的数据。TDP142 提供均衡增益,以补偿因 ISI 而产生的电路板迹线损耗并恢复到合规的眼图。