ZHCAFK1 July   2025 TDP142

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件配置
  6. 3均衡选择
  7. 4均衡选择示例
  8. 5AUXP/N 和 SNOOPENZ 配置
  9. 6布局指南
    1. 6.1 GND 拼接
    2. 6.2 交流耦合电容器
    3. 6.3 布局示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

交流耦合电容器

放置交流耦合电容器时,建议的元件尺寸为 0201。使用的最大元件尺寸需要为 0402。布局期间,交流耦合电容器需要靠近器件的发送器引脚并实现对称放置,以确保出色的信号质量并更大限度地减少反射。将交流耦合电容器尽可能靠近器件放置或放置在发送器侧。图 6-4 展示了如何确保交流耦合电容器布局对称性。

 交流耦合电容器布局对称性示例图 6-4 交流耦合电容器布局对称性示例
注: 向高速布线添加测试点可能导致阻抗不连续,从而对信号性能产生负面影响。如果使用测试点,需要将测试点串联并对称放置。这些测试点的布置方式不得使差分对上产生残桩。