ZHCAFJ2A August 2025 – September 2025 DRV3233-Q1 , DRV3255-Q1 , DRV8161 , DRV8162 , DRV8300-Q1 , DRV8305-Q1 , DRV8320 , DRV8323 , DRV8328 , DRV8329-Q1 , DRV8334-Q1 , DRV8340-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8353 , DRV8363-Q1 , DRV8705-Q1 , DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1
TI“按原样”提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。
这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,您将全额赔偿,TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 销售条款、TI 通用质量指南 或 ti.com.cn 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品,否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。
版权所有 © 2025,德州仪器 (TI) 公司
最后更新日期:2025 年 10 月