ZHCAFG2 March   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 简介
  4. 2 过孔通道阵列
  5. 3 迂回宽度/间距建议
  6. 4 堆叠
  7. 5 过孔共享
  8. 6 布局图元件放置
  9. 7 关键接口影响布局
  10. 8 布线优先级
  11. 9 串行器/解串器接口
  12. 10DDR 接口
  13. 11电源去耦
  14. 12对优先级最低的接口最后布线
  15. 13总结
  16. 14修订历史记录

DDR 接口

AM62Lx 支持连接到 DDR4 或 LPDDR4 器件。DDR 信号的布线必须具有最高优先级。有关 DDR 布线的详细建议,请参阅 DDR 布线指南文档。下图展示了 AM62Lx 板上 DDR 接口的 BGA 分线。DDR4 和 LPDDR4 的布线将类似的迂回与 LPDDR4 搭配使用,所需的信号数量较少。

DDR SDRAM 存储器器件通常采用以下布局:数据组焊球最靠近 AM62Lx 器件。封装 BGA 焊球图经过精心规划,将 DDR 地址和命令信号放置在数据字节通道 0 和 1 之间。

图 10-1 和图 10-2 分别展示了如何迂回 DDR 字节通道 0 和 1。使用电镀穿孔 (PTH) 过孔使得这些信号可以在任何层上在 SoC 和 SDRAM 之间布线。

 DDR 字节通道 0 迂回图 10-1 DDR 字节通道 0 迂回
 DDR 字节通道 1 迂回图 10-2 DDR 字节通道 1 迂回

地址、命令和时钟信号直接布线到存储器器件。

顶部和内层用于地址和命令信号的迂回和布线。布线长度必须匹配,以确保信号同时到达存储器。SoC 与寄存器引脚之间的长度匹配必须单独进行,并且必须包括内存焊盘的存根和所有过孔长度。有关 DDR 布线的详细建议,请参阅 DDR 布线指南文档。

 DDR 地址/命令迂回图 10-3 DDR 地址/命令迂回

这些层上的地址和命令信号的迂回如图 10-3 所示。

地址信号直接从 SoC 布线到存储器器件相关焊盘旁边的过孔。这要求地址信号以正确的顺序迂回。每个地址和命令信号都需要具有相同数量的过孔。使用电镀穿孔 (PTH) 过孔可以灵活地在任何层上进行地址/命令信号布线。