ZHCAFG2 March   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 简介
  4. 2 过孔通道阵列
  5. 3 迂回宽度/间距建议
  6. 4 堆叠
  7. 5 过孔共享
  8. 6 布局图元件放置
  9. 7 关键接口影响布局
  10. 8 布线优先级
  11. 9 串行器/解串器接口
  12. 10DDR 接口
  13. 11电源去耦
  14. 12对优先级最低的接口最后布线
  15. 13总结
  16. 14修订历史记录

布局图元件放置

需要对器件上使用的接口以及相关元件和连接器的位置进行细致分析。理想情况下,布线应尽可能短,并且交叉尽可能少。AM62Lx 通过引脚多路复用选择提供接口选择灵活性。引脚多路复用支持在多个引脚上提供相同接口功能,并且可以通过引脚多路复用选项进行选择。可以充分利用有利的引脚多路复用选项来简化 PCB 布线和元件放置,从而进一步优化 PCB 设计。下图显示了信号焊球以及电源和接地焊球的默认布局。优先考虑没有引脚多路复用选项的元件放置,例如 DDR、DSI、USB、OSPI 等。

 AM62Lx 布局图图 6-1 AM62Lx 布局图