ZHCAFG2 March   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 简介
  4. 2 过孔通道阵列
  5. 3 迂回宽度/间距建议
  6. 4 堆叠
  7. 5 过孔共享
  8. 6 布局图元件放置
  9. 7 关键接口影响布局
  10. 8 布线优先级
  11. 9 串行器/解串器接口
  12. 10DDR 接口
  13. 11电源去耦
  14. 12对优先级最低的接口最后布线
  15. 13总结
  16. 14修订历史记录

电源去耦

中优先级接口和配电平面和覆铜会在串行器/解串器和 DDR 接口之后布线。强烈建议在继续使用其他接口之前完成所有串行器/解串器和 DDR 布线。在为串行器/解串器和 DDR 布线执行 PCB 仿真之前,必须放置配电平面和覆铜以及所有去耦,因为这会影响高速接口的返回电流。超高速源同步接口(例如 RGMII 和 OSPI)可能也需要仿真,因此可能也需要在此时完成。

需要特别注意连接到 AM62Lx 器件上 CAP_VDDS* BGA 引脚的 1uF 输出电容器。这些电容器应尽可能靠近引脚放置,并且在 CAP_VDDS BGA 引脚和电容器上的电源焊盘之间应存在低电感路径。

如果电容器可以放置在 SoC 正下方,则可以改善这种布局方式。VDD_CORE 和 VDDS_DDR 电源的去耦电容器也应获得与 CAP_VDDS* 引脚上的去耦电容器相同的优先级,应放置在插座下方,并以极小的电感连接到 AM62Lx 器件上相应的 BGA 引脚。