ZHCAFG2 March   2025 AM62L

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 简介
  4. 过孔通道阵列
  5. 迂回宽度/间距建议
  6. 堆叠
  7. 过孔共享
  8. 布局图元件放置
  9. 关键接口影响布局
  10. 布线优先级
  11. 串行器/解串器接口
  12. 10DDR 接口
  13. 11电源去耦
  14. 12对优先级最低的接口最后布线
  15. 13总结
  16. 14修订历史记录

堆叠

PCB 堆叠是实现成功的 PCB 首先要考虑的最重要因素之一。AM62Lx 器件支持 BGA 阵列或 23x23,间距为 0.5mm,封装尺寸为 11.9mm。PDN 合规性和稳健性对于满足器件和相关外设的所有性能目标至关重要。为此,TI 建议为电源平面分配一层。必须在电源平面附近和外层附近添加接地平面,以实现屏蔽和受控阻抗布线。DDR、DSI 和 USB 等高速接口需要使用接地平面来实现阻抗匹配。此外,为了达到更高的 DDR 接口速度,强烈建议使用接地层来参考 DDR 信号。AM62Lx 板上迂回设计是通过 6 层实现的,如下所示。

表 4-1 PCB 层堆叠示例
PCB 层 层布线、平面或覆铜
顶层 元件焊盘、接地和信号迂回
第 2 层 接地
第 3 层 信号路由
第 4 层 电源布线
第 5 层 电源/接地参考
BOTTOM 接地、电源、信号和元件焊盘布线

提供的 AM62Lx 板设计示例以上述 6 层堆叠实现。该板设计用于在高速接口上实现信号完整性,同时限制板尺寸。AM62Lx 电路板在没有 HDI(高密度互连)的情况下实现,不使用微过孔,这两种方式均旨在节省电路板成本。AM62Lx 电路板上的所有过孔均为电镀穿孔 (PTH) 并完全通过电路板。此外,还避免了会增加电路板成本的焊盘中过孔设计规则。如果需要进一步优化以减少 PCB 堆叠和/或本文档中所述的布线规则,则应执行适当的分析以验证信号和电源完整性。