ZHCAFC7A January 2013 – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414
通过测试的 3.3V 收发器显然可以在混合供电网络中运行,这一特性带来了诸多优势。第一个优势是功耗更低。3.3V 收发器不仅具有较低电压,电流也较低。
表 4-1 显示 3.3V 器件的电源电流降低了近一半。再加上已经较低的电源电压,使得功耗显著降低。
| 案例 1:2X SN65HVD234 | SN65HVD234#1 ICC(mA) | SN65HVD234#1 ICC(mA) |
|---|---|---|
| 均为隐性 | 7.1 | 7.2 |
| #1dominant | 38.4 | 7.2 |
| 均为显性 | 25.9 | 26.1 |
| Case2:2X SN65HVD255 | SN65HVD255#1 ICC(mA) | SN65HVD255#1 ICC(mA) |
| 均为隐性 | 18.6 | 18.6 |
| #1dominant | 61.8 | 18.4 |
| 均为显性 | 44.6 | 44.8 |
| 案例 3:混合 | SN65HVD234ICC(mA) | SN65HVD255ICC(mA) |
| 均为隐性 | 7.2 | 18.6 |
| SN65HVD234dominant | 38.6 | 18.6 |
| SN65HVD255dominant | 7.2 | 61.8 |
| 均为显性 | 11.7 | 58.9 |
与 3.3V 微控制器配合使用时,还能获得其他几项优势。5V 收发器的数字 I/O 将在外部或 5V CAN 收发器中进行电平位移,以避免损坏微控制器(除非能够耐受 5V 电压),而 3.3V 收发器可以直接连接到该微控制器。SN65HVD233/234/235 3.3V 收发器具有 5V 容限输入,因此可直接与 3.3V 或 5V 微控制器配合使用。如果系统中仅对 CAN 使用 5V 电压,则 3.3V CAN 收发器将消除对 5V 电源的需求,从而简化电源域并降低成本。