ZHCAFC7A January 2013 – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414
TI 的 SN65HVD23x 3.3V CAN 系列器件已成功通过国际公认的第三方通信与系统 (C&S) 集团有限公司针对 GIFT/ICT CAN 高速收发器一致性测试。该测试覆盖了一个全部是 3.3V 收发器的同构网络以及一个异构网络,该异构网络的 16 个 CAN 节点中有 4 个是 3.3V 收发器,其余 12 个 CAN 节点混用了其他三款“黄金”参考的非 TI 5V CAN 收发器。两个 TI 3.3V CAN 收发器系列均成功通过了此测试,未发现任何问题,并已获得权威认证证书。