ZHCAFC7A January   2013  – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作原理
  5. 2展示运行情况的测量
  6. 3一致性测试
  7. 43.3V 器件的优势
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

摘要

3.3V 控制器局域网 (CAN) 收发器相对于 5V CAN 收发器具有优势和灵活性,同时彼此兼容并可互操作。与 5V 收发器相比,3.3V 收发器的功耗更低。当微处理器与收发器通信的电压也为 3.3V 时,可能会简化电源并节省成本。本应用手册介绍了这些优势以及 TI CAN 收发器产品系列中可用于 3.3V CAN 系统的器件。