ZHCAFC7A January   2013  – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作原理
  5. 2展示运行情况的测量
  6. 3一致性测试
  7. 43.3V 器件的优势
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

展示运行情况的测量

图 2-1 显示了在同一总线上通信的两个 5V 收发器。在这种情况下,收发器 (XCVR) 1 和 2 均为德州仪器 (TI) 的 SN65HVD255 CAN 收发器。信号“TXD1”和“TXD2”显示每个收发器驱动到总线上的内容,而“RXD1”和“RXD2”显示每个收发器从总线上读取的内容。上方的两个信号是总线线路,CANH(黄色)和 CANL(浅蓝色)。它们下方的红色波形是计算得出的 CANH 和 CANL 之间的差分电压。

 两个 5V SN65HVD255 收发器的波形图 2-1 两个 5V SN65HVD255 收发器的波形

我们使用了简化的位模式来演示 CAN 总线原理。

  • 位时间 1:一个收发器发送一个显性位,而另一个保持隐性位。
  • 位时间 2:两个收发器均为隐性。
  • 位时间 3:均发送显性位,显示了在仲裁期间可能发生的情况。

如图所示,由于每个收发器的输出晶体管并联,因此当两个收发器都处于显性状态时,差分电压会稍高,从而导致更小的压降和更大的差分电压输出。

图 2-2 显示了相同的设置,但使用了两个 3.3V 收发器 (TI SN65HVD234)。显性位期间总线线路之间的差分电压低于测试的 5V 器件,但仍符合 ISO 11898-2 标准的要求。此外,5V 器件的最小差分总线电压与 3.3V 器件相同 (1.5V)。这意味着,设计人员选择 5V 器件是为了实现其更高的差分驱动能力,这种选择并无优势,因为并无规定其差分输出必须更高。

 两个 3.3V SN65HVD234 收发器的波形图 2-2 两个 3.3V SN65HVD234 收发器的波形

图 2-3 显示了具有共模差异的 CAN 的稳健性。在之前的图中,红色 Math 信号显示的是共模电压,而不是差分电压。在发生接地漂移收发器之间仲裁时,总线信号会变得非常糟糕。然而,RXD1 信号显示收发器没有问题,因为差分信号良好,并且收发器正确检测到总线上的信号。

 两个 SN65HVD255 收发器的波形,其中一个收发器具有 +1V 接地漂移图 2-3 两个 SN65HVD255 收发器的波形,其中一个收发器具有 +1V 接地漂移

图 2-4 显示了与上图相同的情况,现在使用分裂终端,而不是传统的单终端。分裂终端(如 图 2-4 所示)有助于滤除节点之间存在接地电位差时可能出现的高频噪声。图 2-4 的设置使用了典型的 4.7nF 的 CL 值。

 两个具有分裂终端的 5V SN65HVD255 收发器的波形,其中一个具有 +1V 接地漂移图 2-4 两个具有分裂终端的 5V SN65HVD255 收发器的波形,其中一个具有 +1V 接地漂移
 单终端(左)和分裂终端(右)图 2-5 单终端(左)和分裂终端(右)

图 2-6 显示了与包含一个 3.3V 收发器和一个 5V 收发器的混合网络中的通信。与之前一样,数字信号 TXD1、TXD2、RXD1 和 RXD2 表明两个收发器都在准确地相互通信,并且与具有 1V 接地漂移的 5V 同构网络相比,通信期间的共模漂移很小。

 5V SN65HVD255 和 3.3V SN65HVD234 的波形图 2-6 5V SN65HVD255 和 3.3V SN65HVD234 的波形

图 2-7 显示了由两个 3.3V 收发器和一个 5V 收发器组成的混合网络中的 CAN 帧,以展示功能混合系统 CAN 帧中的这些原理。

 5V SN65HVD1050 和 3.3V SN65HVD230 的总线通信图 2-7 5V SN65HVD1050 和 3.3V SN65HVD230 的总线通信