ZHCAFC7A January   2013  – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作原理
  5. 2展示运行情况的测量
  6. 3一致性测试
  7. 43.3V 器件的优势
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

总结

3.3V 和 5V CAN 收发器是可互操作的,因为高速 CAN 物理层使用的差分信号与 3.3V 和 5V CAN 收发器相同。此外,3.3V 和 5V CAN 收发器具有相同的宽共模范围,不仅适应典型的信号传输,还为接地电位漂移电势提供宽裕度。对于可以利用 3.3V 收发器的优势(例如简化的电源和更低的功耗)的系统,它们在同构 3.3V CAN 网络或 3.3V 和 5V 混合 CAN 网络中使用时都提供了明显的优势。