ZHCAFC7A January 2013 – May 2025 SN55HVD233-SEP , SN55HVD233-SP , SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232 , SN65HVD233 , SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235 , SN65HVD235-Q1 , TCAN330 , TCAN330G , TCAN332 , TCAN332G , TCAN334 , TCAN334G , TCAN337 , TCAN337G , TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3413 , TCAN3414
ISO 11898 规范详细说明了 CAN 总线通信的物理层要求。CAN 是双绞线电缆上的低级通信协议,类似于 RS-485
图 1-1 典型 CAN 网络CAN 总线的一个重要特性是,在逻辑“高”传输期间,总线不会被主动驱动(称为“隐性”状态)。在此期间,两条总线的电压通常相同,约为 VCC /2。总线仅在“显性”传输期间(即逻辑“低”期间)被主动驱动。在显性状态下,总线被驱动,使得 (CANH – CANL) ≥ 1.5V。这使得正在发送“高”信号的节点能够检测到是否有其他节点同时尝试发送“低”信号。这一机制用于实现非破坏性仲裁,各节点在发送每条消息时都会使用一个地址(优先级编码),系统据此判断哪个节点有权使用总线。拥有最低二进制地址的节点将赢得仲裁权,并继续发送其消息。无需像其他协议那样进行退避和重传。
CAN 接收器测量总线上的差分电压,以确定总线电平。由于 3.3V 收发器生成与 5V 收发器相同的差分电压 (≥1.5V),因此总线上的所有收发器(无论电源电压如何)都可以解密消息。实际上,其他收发器无法判断差分电压电平是否有任何不同。
图 1-2 显示了 5V 收发器和 3.3V 收发器的总线电压。对于 5V CAN,CANH 和 CANL 在隐性期间弱偏置为大约 2.5V (V CC /2)。3.3V CAN 的隐性共模电压偏置为高于 V CC /2(通常约为 2.3V)。这样做是为了更好地匹配 5V CAN 收发器的共模点,并更大限度地减少总线上 3.3V 和 5V 收发器之间的共模变化。由于 CAN 被定义为具有宽共模的差分总线,允许接地漂移(节点之间的直流失调电压),因此这不是运行所必需的,但可以在混合网络中更大限度地减少发射。此外,通过使用分裂终端来过滤网络的共模,可以显著减少发射。ISO 11898-2 标准规定:收发器必须在 -2V 至 7V 的共模范围内运行,因此在 3.3V 和 5V 收发器之间实现典型的 0.2V 共模转换不会带来问题。
以前,3.3V CAN 收发器不用于汽车应用,因为它们无法满足主要汽车制造商的严格 EMC 要求。本应用手册引用了未获准用于异构汽车网络的传统 3.3V CAN 系列,如 SN65HVD23x。TI 的新一代汽车 3.3V CAN 收发器 TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 克服了这一挑战,在同构和异构网络条件下均通过了 IEC 62228-3:2019 认证。有关更多详细信息,请参阅通过汽车认证且符合电磁兼容性标准的 3.3V CAN FD 收发器如何提高 ECU 性能。