ZHCAFB4 April   2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何需要 DESAT 保护
    1. 1.1 关于 DESAT 保护的主要注意事项
  5. 2关键 DESAT 电路元件
    1. 2.1 电路启动行为
  6. 3设计示例
    1. 3.1 设计要求
    2. 3.2 阈值公式
    3. 3.3 给定的参数
    4. 3.4 将给定参数代入公式中
    5. 3.5 求解未知数方程
    6. 3.6 选择电阻以满足公式的要求
    7. 3.7 确定消隐电容
    8. 3.8 最终组件值
    9. 3.9 实验室测试
  7. 4结语

结语

正确实现 DESAT 保护可防止破坏性过饱和,从而提高 SiC MOSFET 和 IGBT 的可靠性并延长其使用寿命。通过仔细选择具有 DESAT 保护功能的隔离式栅极驱动器(如 TPSI3133)并计算元件值,设计人员可以优化速度,同时防止误报。本文举例说明了如何选择满足特定 DESAT 设计要求的元件。工程师可以将 DESAT 保护用于功率半导体以防过流事件,从而确保高功率应用的效率和长期性能。