ZHCAFB4 April 2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1
DESAT 保护电路通常使用 IGBT 进行配置,因为 IGBT 在饱和区的电流 (IC) 上表现出不同的电压 (VCE ),这使得检测更容易,更快速地转换到有源区,并且由于芯片尺寸较大,通常能够处理更大的功率(许多都具有耐短路额定值)。
DESAT 还可以用于 SiC MOSFET。低压 MOSFET 的问题是:由于过流阈值的设置通常远高于正常运行水平以避免误报,因此低压 MOSFET 可能会因电路甚至还未检测到过流事件就因过热而损坏。
通过实施 DESAT 保护,工程师可以确保功率半导体保持在安全的工作范围内。