ZHCAFB4 April   2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何需要 DESAT 保护
    1. 1.1 关于 DESAT 保护的主要注意事项
  5. 2关键 DESAT 电路元件
    1. 2.1 电路启动行为
  6. 3设计示例
    1. 3.1 设计要求
    2. 3.2 阈值公式
    3. 3.3 给定的参数
    4. 3.4 将给定参数代入公式中
    5. 3.5 求解未知数方程
    6. 3.6 选择电阻以满足公式的要求
    7. 3.7 确定消隐电容
    8. 3.8 最终组件值
    9. 3.9 实验室测试
  7. 4结语

阈值公式

选择适当的电阻值可确保阻断二极管在 IGBT 导通时变为正向偏置,从而进行适当的电压检测。

  1. 检测电压的条件,允许阻断二极管在 IGBT 导通时变为正向偏置:
    方程式 1. V C E D E S A T + V F D I O D E < R D I V 1 + R D I V 2 R D I V 2 + R D I V 1 + R L I M × V D D H
  2. 过流阈值公式,选择所需电压阈值 (VCE (DESAT)) 以使比较器跳闸 (VREF+):
方程式 2. V R E F + < R D I V 2 R D I V 2 + R D I V 1 × V C E ( D E S A T ) + V F ( D I O D E )

使用之前的 IGBT I-V 曲线示例,VCE = 7.5V 时, IC = 10A。使用此过流阈值求解电阻。请记住:I-V 曲线是典型值,各器件可能会各有变化。

 DESAT 选择 VCE 阈值图 3-1 DESAT 选择 VCE 阈值