ZHCAFB4 April   2025 TPSI3100 , TPSI3100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何需要 DESAT 保护
    1. 1.1 关于 DESAT 保护的主要注意事项
  5. 2关键 DESAT 电路元件
    1. 2.1 电路启动行为
  6. 3设计示例
    1. 3.1 设计要求
    2. 3.2 阈值公式
    3. 3.3 给定的参数
    4. 3.4 将给定参数代入公式中
    5. 3.5 求解未知数方程
    6. 3.6 选择电阻以满足公式的要求
    7. 3.7 确定消隐电容
    8. 3.8 最终组件值
    9. 3.9 实验室测试
  7. 4结语

将给定参数代入公式中

  1. ( 7.5 V + 0.7 V ) × 1.2 ( 20 % m a r g i n ) < R D I V 1 + R D I V 2 R D I V 2 + R D I V 1 + 54.9 e 3 × 17 V
  2. R D I V 2 R D I V 2 + R D I V 1 × 7.5 V + 0.7 V > 1.23 V * 1.2 ( 20 % m a r g i n )