ZHCAFB1 May 2025 CD4053B
模拟多路复用器通常是双向的。每个通道在两个方向上都具有非常相似的特性,因此多路复用器既可用作多路复用器,也可用作多路信号分离器。多路复用通常用于各种应用,例如多通道信号的异步数据采集、状态读取或轮询系统监控。对于多路复用应用,未选择的(关断)通道不连接到公共端子,该端子自然与多路复用器之后的信号调节电路隔离。然而,对于多路信号分离应用,输出通道始终连接到多路复用器之后的信号调节电路。对于关断通道,如果未正确处理输出通道,可能会检测到多余的电压。
本应用手册首先给出太阳能系统中的多路信号分离应用示例(基于 CD405xB 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 单路 8 通道模拟多路复用器或多路信号分离器 数据表),以阐释关断通道上的多余电压问题。然后,构建了关断通道的等效模型,以帮助分析根本原因。最后,我们还讨论了设计和测量技巧,以帮助工程师正确使用多路信号分离器。