ZHCAFB1
May 2025
CD4053B
1
摘要
商标
1
简介
1.1
太阳能系统中的多路信号分离应用示例
1.2
关断通道上出现多余电压的应用问题
2
关断通道模型分析
2.1
通道结构
2.2
等效电阻器模型
3
将关断通道输出电压固定到接地
3.1
下拉电阻器
3.2
下拉电容器
3.3
带开关的泄放电阻器
4
测试和测量
4.1
测量注意事项
4.2
测试结果
5
总结
6
参考资料
5
总结
信号路径的双向运行特性使模拟多路复用器能够同时支持多路复用器和多路信号分离器的使用。在多路信号分离器应用中,当关断通道直接连接到具有大电阻(例如运算放大器)的负载时,不需要的电压信号可能会出现在关断通道输出端,并可传输到运行中的处理器。本应用手册通过为关断通道构建一个等效电阻器模型来分析这一问题,并提出了三种可解决该问题的设计。由于这种情况对测试设备的输入电阻很敏感,因此还提出了测量方面的建议,以避免电压读数错误。