ZHCAFB1 May   2025 CD4053B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 太阳能系统中的多路信号分离应用示例
    2. 1.2 关断通道上出现多余电压的应用问题
  5. 2关断通道模型分析
    1. 2.1 通道结构
    2. 2.2 等效电阻器模型
  6. 3将关断通道输出电压固定到接地
    1. 3.1 下拉电阻器
    2. 3.2 下拉电容器
    3. 3.3 带开关的泄放电阻器
  7. 4测试和测量
    1. 4.1 测量注意事项
    2. 4.2 测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

带开关的泄放电阻器

为避免在选择下拉电阻器时需要进行权衡(如节 3.1所述),可以添加一个与电阻器串联的开关,如图 3-7 所示。

 带开关的泄放电阻器图 3-7 带开关的泄放电阻器

开关 SW1 可以通过多路信号分离器的通道选择信号进行控制:

  • 当该通道关断时,SW1 导通,以将下拉电阻器 R1 连接到电路中。然后可以通过 R1 将输出电压固定为接地。
  • 当该通道导通时,SW1 将关断以阻断路径,确保 R1 不会连接到电路。由于运算放大器的输入电阻非常大,因此输入电压信号传输到运算放大器的损耗可以很低。
 SW1 的控制方案图 3-8 SW1 的控制方案

有关更多信息,请参阅应用简报在将多路复用器与高输入阻抗运算放大器结合使用时,如何防止电压读数出现误差。