ZHCAFB1 May 2025 CD4053B
图 4-4 和图 4-5 显示了使用示波器和万用表在关断通道输出和单位增益缓冲器输出(未添加下拉设计)时的电压读数。VDD 等于 5V 且 VSS 等于 0V。由于测试设备的负载影响,关断通道输出的读数有很大不同。通过更改单位增益缓冲器输出处的测量点,可以通过两种仪器读取的大约 1V 直流电压来消除此类影响。电压纹波是由 50Hz 线路频率干扰引起。
图 4-6 和图 4-7 显示了部署下拉电阻器和电容器设计时的测试结果。在输入电压为 2.5V 时,连接到导通通道的单位增益缓冲器的输出为 2.5V,连接到关断通道的单位增益缓冲器输出的输出接近 0V。