ZHCAFB1 May 2025 CD4053B
一个多路信号分离器应用示例是将其与具有不同增益的放大器结合使用,以进行信号分段处理。图 1-2 显示了太阳能公用事业发电站中智能汇流箱(也称为 PV 流箱)的应用场景。智能汇流箱用于中等/大规模 PV 电网连接发电系统中的中央逆变器。智能汇流箱安装在 PV 串和逆变器之间,作用是减少 PV 串和逆变器之间的连接线路,以及简化维护并提高可靠性。其中一项功能是监控多通道串电流,这些电流通常来自电流传感器 (CT) 或霍尔电流传感器。
电流传感器的输出电压通常为 0V 至约 5V,甚至高达 12V,而微控制器 (MCU) 的推荐 ADC 满量程范围 (FSR) 通常为 0V 至约 3V。因此,需要增益小于 1 的放大器在进入 ADC 之前对采样信号进行衰减。此外,电流传感器对于低电流测量的精度通常远低于大电流测量的精度。并且无法完全避免信号调节电路的系统误差和噪声(如 Vos 和放大器漂移)。为了仍然获得相对较高的低电流测量精度,不建议对低电流信号进行衰减。相反,建议进行缓冲或放大。这意味着,对于来自同一前端传感器的不同振幅的电流信号,需要不同的后端信号调节电路。这导致使用多路信号分离器的信号分段处理示例,如图 1-3 所示。