ZHCAFB1 May   2025 CD4053B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 太阳能系统中的多路信号分离应用示例
    2. 1.2 关断通道上出现多余电压的应用问题
  5. 2关断通道模型分析
    1. 2.1 通道结构
    2. 2.2 等效电阻器模型
  6. 3将关断通道输出电压固定到接地
    1. 3.1 下拉电阻器
    2. 3.2 下拉电容器
    3. 3.3 带开关的泄放电阻器
  7. 4测试和测量
    1. 4.1 测量注意事项
    2. 4.2 测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

等效电阻器模型

可以构建一个等效模型来描述关断状态泄漏,并使这更便于理解和计算。关断状态晶体管和反向偏置二极管都可以被视为大电阻,如图 2-7 所示。对于其他电阻,在这种情况下,为了简化,可以忽略线路电阻。

 使用电阻器替代晶体管和二极管图 2-7 使用电阻器替代晶体管和二极管

从输出侧来看,输入的大部分漏电流被晶体管的中点灌入,在输出端看不到。因此,可以如图 2-8 中所示删除链接到输入的路径。

 删除链接到输入的漏电路径图 2-8 删除链接到输入的漏电路径

链接到同一引脚 (VDD/VSS) 的路径可以组合在一起,最终等效电阻器模型如图 2-9 所示。

 关断通道的等效电阻器模型图 2-9 关断通道的等效电阻器模型

要计算等效电阻器 Roff,up 和 Roff,down 的值,请将输出端分别连接到 VDD 和 VSS,并测量流出输出端的电流。

 计算等效电阻器的阻值图 2-10 计算等效电阻器的阻值

可以使用以下方法计算 Roff,up 和 Roff,down

方程式 1. Roff,up=VDD-VSSIO1
方程式 2. Roff, down=VDD-VSSIO2

由于通道结构对称,一个合理的假设是 Roff,up 和 Roff,down 具有相同的数量级,例如,如果 Roff,up 为数十 MΩ,也可以假定 Roff,down 为数十 MΩ。