ZHCAFB1 May   2025 CD4053B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 太阳能系统中的多路信号分离应用示例
    2. 1.2 关断通道上出现多余电压的应用问题
  5. 2关断通道模型分析
    1. 2.1 通道结构
    2. 2.2 等效电阻器模型
  6. 3将关断通道输出电压固定到接地
    1. 3.1 下拉电阻器
    2. 3.2 下拉电容器
    3. 3.3 带开关的泄放电阻器
  7. 4测试和测量
    1. 4.1 测量注意事项
    2. 4.2 测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

将关断通道输出电压固定到接地

图 3-1 所示,关断通道的输出电压可以通过在 VDD 和 VSS 之间施加任意电压来定义(对于高于 VDD 或低于 VSS 的电压,输出可由 VDD 或 VSS 的 ESD 二极管进行钳位)。

 定义关断通道的输出电压图 3-1 定义关断通道的输出电压

输出电压可以通过求解基尔霍夫电流定律公式来计算:

方程式 3. V D D - V O U T R o f f , u p + V S S - V O U T R o f f , d o w n = V O U T - V X R X

通常,建议将不确定的关断通道电压固定到接地端,以确保 MCU 无法读取多余电压。

为满足这一需求,建议使用以下三种设计。