ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

正常模式-连续读取 IN8-IN1

在任何事务的地址阶段,SDO 上输出 O8-O1。

如果 SDI 持续保持在低电平 (0),则器件可以将此视为来自地址 0 的读取操作。地址 0 保持 IN8-IN1 上的状态,因此在这种特殊读取操作情况下,SDO 输出在地址和读取两个相位中都可以是 IN8-IN1。如果应用只注重数字输入的状态,不希望访问其他寄存器进行读取/写入,此选项能使实现方案更加简单。

仅 nCS 和 SCLK 上需要进行切换以读取输入引脚的状态。