ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

有关器件运行的更多信息,请参阅 ISO1228 具有电流限制和诊断功能的八通道隔离式数字输入,数据表和 ISO1228DFBEVM EVM。本指南将介绍串行模式和并行模式的性能优势,以及如何在两种模式之间动态切换以获得最佳功能。

24V 数字输入系统越来越需要支持更高的通道密度和集成各种功能(多通道高电压数字输入模块的节省空间设计技术)。ISO1228 作为八通道隔离式 24V 数字输入接收器,可满足这两种需求:可使用串行 (SPI) 或并行数字输出模式来控制各种集成数字功能,例如断线检测,内置干扰滤波器,场侧电源监控以及穿过隔离栅的内置 CRC。此外,设计人员可以使用串行模式监控通过 SPI 的输入并减少 MCU 中的引脚数量。隔离式逻辑侧的电压范围可以从 1.71V 到 5.5V,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 控制器。在灌入模式下,场侧电源电压的范围为 8.5V 至 36V,在拉出模式下为 13V 至 36V。ISO1228 支持高达 1.5Mbps 的数据速率,可通过 667ns 的最小脉冲宽度来实现高速运行。

ISO1228 设计符合 IEC 61131-2 数字输入标准,并支持八个具有 IEC 61131-2 1 类和 3 类特性的通道或四个具有 2 类特性的通道。ISO1228 还包含集成的电阻可编程电流限制和场侧输入电流供电 LED 指示,可以降低系统功耗和电路板温度。ISO1228 可配置为拉出和灌入两种类型的数字输入,只需更改极少的硬件。ISO1228 还支持 IEC ESD 和浪涌保护,可实现稳健的设计。