ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

并行到串行

在并行模式 (COMM_SEL = 0) 下启动时,需要按如下所示执行并行至串行模式转换:

  1. 确保所有连接到 ISO1228 输出引脚(引脚 35 至 28)的 MCU 引脚处于三态。
  2. 切换为 COMM_SEL = 1,以从并行模式转换为串行模式。ISO1228 还可以对 SPI 所需的 OUTx 引脚(引脚 35 至 32)进行三态处理,直到模式切换完成。
  3. 等待至少 30ns,以便 IO 缓冲器从输出模式无干扰切换至串行模式
  4. 驱动 nRST=0(引脚 30)至少 35ns,以便完全复位 ISO1228 内的 SPI 逻辑
  5. 释放 nRST = 1并等待至少 200ns
  6. ISO1228 现在处于串行模式。
  7. 通过拉动 nCS = 0(引脚 32)来启动 SPI 事务

ISO1228 可在不到 300ns 的时间内从并行模式切换到串行模式。此窗口中 OUTx 引脚的状态需要忽略。图 3-1 显示了前面步骤的典型时序波形。

 并行到串行转换时序图 3-1 并行到串行转换时序