ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

ISO1228 是一款功能强大且功能齐全的工具,可为 8 通道隔离式数字输入应用创建稳健的设计。串行 SPI 模式可在正常、突发和连续 SPI 模式下运行,可用于满足系统需求。ISO1228 还具有内置的干扰滤波器和故障寄存器,能够防止和保护系统免受各种错误的影响。ISO1228 还可以切换到并行输出模式,以便在故障清除时提高数据吞吐量。