ZHCAF90 April 2025 ISO1228
如前一节所述,ISO1228 可在单个 SPI 事务中读取两个不同的输入数据包(一个在地址阶段读取,另一个在数据帧期间读取)。
ISO1228 支持的最大 SCLK 频率为 25MHz (当 VCC = 2.5V 至 5.5V 时)。IN8-IN1 可以在 SPI 模式下读取而不会丢失任何信息的最大数据速率可以使用数据表时序参数计算得出。
给定数据表规格:
TCSW = 250ns;芯片选择高脉冲宽度
单个帧(地址或数据)的时间可使用以下公式进行计算:TFRAME = 8-SCLKbits×TMIN PULSE = 8 × 40ns = 320ns,其中 TMIN PULSE = 40ns;SCLK 在 25MHz 下的最小脉冲宽度。
一个帧的总时间为 TOTAL = TCSCLK +TCLKCS + T CSW+ TFRAME = 600ns,INx 上可通过 ISO1228 (Tui) 的最小脉冲宽度为 660ns。因此,使用 SPI 读取输入数据时不会丢失任何数据包。