ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

串行转并行

在串行模式 (COMM_SEL = 1) 下启动时,需要按以下所示执行串行至并行模式转换:

  1. 确保所有连接到 ISO1228 输出引脚(引脚 35 至 28)的 MCU 引脚处于三态。
  2. 设置 COMM_SEL = 0 以转换至并行模式。
  3. 等待至少 50ns,以便 I/O 缓冲器从 SPI 模式转换为并行输出模式
  4. ISO1228 现在处于并行模式

OUTx 引脚的状态在 50ns 转换期间不确定,需要忽略。切换到并行模式时,在串行模式下完成的任何寄存器配置都将保留,直到器件下电上电。