ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

突发模式

当 BURST_EN = 1 时,ISO1228 器件支持突发模式 SPI 操作。在此模式下,三个 SPI 只读寄存器 Reg0、Reg1 和 Reg2 的输出会以循环方式在每次 CS 切换时连续移出。图 4-2 展示了该模式的时序。

 突发模式图 4-2 突发模式

对于不希望通过 SDI 提供地址信息,但想要从 Reg0,Reg1 和 Reg2 中读取信息的应用,此模式是一个很好的选择。当在 SDO 上读取 Reg0 的内容时,SYNC 引脚为高电平;读取 Reg1 和 Reg2 内容时,SYNC 引脚为低电平。