ZHCAF90 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ISO1228-相关器件信息
  5. 2并行和串行输出模式
  6. 3在运行期间切换通信模式
    1. 3.1 并行到串行
    2. 3.2 串行转并行
  7. 4SPI 功能模式
    1. 4.1 正常模式
      1. 4.1.1 正常模式-连续读取 IN8-IN1
    2. 4.2 突发模式
  8. 5串行模式下的最大数据吞吐量
  9. 6输出的数字低通滤波
  10. 7总结
  11. 8参考资料

ISO1228-相关器件信息

以下 ISO1228 数据表和引脚排列供参考。

 ISO1228 引脚排列图 1-1 ISO1228 引脚排列
表 1-1 ISO1228 引脚说明
引脚 I/O 说明
编号 名称
1 IN1 I/O 场输入,通道 1
2 LED1 I/O LED 指示引脚,通道 1
3 IN2 I/O 场输入,通道 2
4 LED2 I/O LED 指示引脚,通道 2
5 IN3 I/O 场输入,通道 3
6 LED3 I/O LED 指示引脚,通道 3
7 AVSS 场侧负电源
8 IN4 I/O 场输入,通道 4
9 LED4 I/O LED 指示引脚,通道 4
10 IN5 I/O 场输入,通道 5
11 LED5 I/O LED 指示引脚,通道 5
12 IN6 I/O 场输入,通道 6
13 LED6 I/O LED 指示引脚,通道 6
14 IN7 I/O 场输入,通道 7
15 LED7 I/O LED 指示引脚,通道 7
16 AVCC 场侧电源
17 AVSS 场侧负电源
18 IN8 I/O 场输入,通道 8
19 LED8 I/O LED 指示引脚,通道 8
20 NC 保持断开
21 GND1 逻辑地
22 NC 保持断开
23 F1 I 数字滤波器设置
24 F0 I 数字滤波器设置
25 GND1 逻辑地
26 nFAULT O 开漏输出将 4.7kΩ 上拉电阻连接至 VCC1
27 OUT_EN I 输出使能。如果 OUT_EN = 0 或悬空,则输出引脚 OUT1 至 OUT8 为三态
28 OUT8/SYNC O 在突发模式 (COMM_SEL = VCC1) 下同步数据

数据输出,通道 8,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

29 OUT7/BURST_EN I/O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的突发模式

数据输出,通道 7,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

30 OUT6/nRST I/O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的低电平有效 SPI 复位

数据输出,通道 6,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

31 OUT5/nINT O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的低电平有效 SPI 中断

数据输出,通道 5,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

32 OUT4/nCS I/O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的 SPI 芯片选择

数据输出,通道 4,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

33 OUT3/SCLK I/O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的 SPI 时钟

数据输出,通道 3,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

34 OUT2/SDI I/O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的 SPI 输入数据

数据输出,通道 2,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

35 OUT1/SDO O 串行接口模式 (COMM_SEL = VCC1) 下的 SPI 输出数据

数据输出,通道 1,并行接口模式 (COMM_SEL = 0)

36 GND1 逻辑地
37 VCC1 逻辑电源
38 COMM_SEL I 串行与并行接口选择

如果 COMM_SEL =VCC1,则为串行接口模式

如果 COMM_SEL = 0 或悬空,则为并行接口模式
表 1-2 ISO1228 寄存器映射
地址 名称 R/W 说明
00h 输入数据 R

数据信息:

<7> = IN8

<6> = IN7

.

.

<0> = IN1

01h 断线 R

断线信息:

<7> = WB8

<6> = WB7

<5> = WB6

.

.

<0> = WB1

02h 故障 R

提供设计中故障的详细信息:

<7> = WB(任意通道显示 WB)

<6> = OT(超过过热阈值)

<5> = 保留

<4> = CRC(芯片间 CRC 出错)

<3> = 保留

<2> = 场功率损耗

<1> = 保留

<0> = UVLO(MCU 侧)

03h 滤波器通道 1 和通道 2 R/W <7> = 滤波器使能,通道 1

<6:4> = 滤波器设置,通道 1

<3> = 滤波器使能,通道 2

<2:0> = 滤波器设置,通道 2

04h 滤波器通道 3 和通道 4 R/W <7> = 滤波器使能,通道 3

<6:4> = 滤波器设置,通道 3

<3> = 滤波器使能,通道 4

<2:0> = 滤波器设置,通道 4

05h 滤波器通道 5 和通道 6 R/W <7> = 滤波器使能,通道 5

<6:4> = 滤波器设置,通道 5

<3> = 滤波器使能,通道 6

<2:0> = 滤波器设置,通道 6

06h 滤波器通道 7 和通道 8 R/W <7> = 滤波器使能,通道 7

<6:4> = 滤波器设置,通道 7

<3> = 滤波器使能,通道 8

<2:0> = 滤波器设置,通道 8