ZHCAF78 April 2025 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4
| 应用配置文件 | 实施状态 | 详细信息 |
|---|---|---|
| CIP 同步 | 支持 | 封装 IEEE-1588 服务,该服务用于衡量网络传输延迟并纠正基础设施延迟 |
| CIP 运动 | 由第三方合作伙伴提供支持 | 乙太网/IP 扩展,支持在同一网络上集成现场设备和运动驱动器。 |
| CIP 安全 | 通过第三方合作伙伴 HMS Safety Target EIP 提供支持 |
CIP 安全协议可在安全应用中的节点和安全 PLC 之间提供失效防护通信,最高可达到符合 IEC 61508 标准的 3 级安全完整性等级 (SIL) |
| CIP 安全性 | 由第三方合作伙伴 HMS 提供支持 |
CIP 安全性支持在协议层安全传输数据,有助于实现生产车间中 I/O 设备之间的安全通信,目标是实现数据通过以太网/IP 网络的安全可靠传输。 |
图 5-1 使用 AM261x 的以太网/IP 解决方案