ZHCAF78 April   2025 AM2612 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PROFINET
  6. 3PROFINET 功能
  7. 4以太网/IP
  8. 5乙太网/IP 应用配置文件
  9. 6IO-Link
  10. 7EtherCAT

PROFINET

PROFINET 是由 PROFIBUS 和 PROFINET International 小组 (PI) 管理的工业协议。它是一种基于以太网的应用级协议,是 PROFIBUS 协议的后继协议。PROFINET 是使用 PRU ICSS 开关在 AM26x 微控制器上实现的。PROFINET 根据周期时间要求支持不同的类别。A 类支持最短 100ms 的周期时间。PROFINET-RT 被称为 B 类,支持最短 1ms 的周期时间。C 类支持 PROFINET-IRT,后者支持等时同步,支持最短 250us 的周期时间。TI AM26x 系列微控制器支持所有 PROFINET 类别。德州仪器的预认证 PROFINET RT/IRT 软件解决方案和硬件可加快生产速度。

 AM26x 器件上的 PROFINET图 2-1 AM26x 器件上的 PROFINET