ZHCAF78 April   2025 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PROFINET
  6. 3PROFINET 功能
  7. 4以太网/IP
  8. 5乙太网/IP 应用配置文件
  9. 6IO-Link
  10. 7EtherCAT

简介

AM26x 微控制器系列的封装中含有完全集成的网络解决方案和先进的控制外设。这使得 AM26x MCU 成为远程 IO、微型 PLC、工业传感器网关以及工业交换器等众多工业 4.0 推进器的出色解决方案。

AM26x 片上系统 (SoC) 系列使用实时子系统 PRU-ICSSG,为工业以太网连接和 IO-Link 连接提供解决方案。PRU-ICSS 是指可编程实时单元和工业通信子系统。PRU-ICSS 是一种低延迟微控制器子系统,被应用到许多德州仪器处理器中,可高效地实现低延迟和 I/O 控制。它支持速度为100Mbps 的工业通信协议。确定性 IO 可用于最多同时具有 8 个通道的 IO-Link 主站解决方案。

德州仪器提供工业软件套件,其中包括通过工业通信 SDK 实现的现场总线通信协议软件栈。SDK 协议支持德州仪器处理器的实时工业通信。有关详细信息,请访问 AM261x 和 AM263Px 的工业通信页面。