ZHCAF78 April   2025 AM2612 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PROFINET
  6. 3PROFINET 功能
  7. 4以太网/IP
  8. 5乙太网/IP 应用配置文件
  9. 6IO-Link
  10. 7EtherCAT

PROFINET 功能

功能 详细信息 状态 / 实施
循环时间 1ms (RT)、250μs (IRT) 支持 RT 和 IRT
PROFINET 规范版本 2.44
PROFINET GSDML 规范版本 2.44
Netload 类 I、II、III
PROFINET — 测试规范 2.45
快速启动 (FSU) 使用优先启动选项启动所需的时间 460ms
PROFINET-RT
(CC-A/CC-B)
实时循环 / 非循环协议
LLDP 协议
PDEV 记录
扩展 I&M 记录 I&M、1、2、3、4
SNMP 和时间戳
MRP 和系统冗余
PROFINET-IRT
(CC-C)
带宽预留 250μs、500μs 及以上
同步操作
注: 根据一致性类别对支持的功能分组,分组依据:Profinet-io-conformance-classes。可在此处找到详细的功能支持列表。
 使用 AM261x 的 Profinet 解决方案图 3-1 使用 AM261x 的 Profinet 解决方案
表 3-1 PROFINET 应用配置文件
应用配置文件 实施状态 详细信息
PROFIdrive 由第三方合作伙伴提供支持 PROFIdrive 是一种与供应商无关的应用配置文件,主要针对驱动器、编码器、电机及其应用,其范围涵盖从简单到要求非常高的运动控制任务。
PROFIsafe 由第三方合作伙伴提供支持 PROFIsafe 是一个附加软件层、在 PROFINET(或 PROFIBUS)网络中提供总线功能安全。PROFIsafe 负责通信的功能安全部分。
PROFINET 安全性 待定 PROFINET 安全性可通过不同的安全类别实现消息完整性、真实性保密以及授权。