ZHCAF78 April 2025 AM2612 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4
以太网/IP™ 是开放设备网络供应商协会 (ODVA) 标准组织支持的工业以太网协议,严格服从开放系统互连 (OSI) 模型。它基于以太网标准,并使用标准以太网物理层、数据链路层、网络层和传输层。它的上层使用通用工业协议 (CIP™)、为实现 OSI 模型的所有层提供了框架。CIP 定义了从物理实现到应用或用户接口层的一整套网络功能。
图 4-1 AM26x 器件的以太网/IP| 功能 | 说明 | 状态 / 实施 |
|---|---|---|
| 速度和二重性 | 10/100M 半/全/自动协商 | 是 |
| 一致性 | ODVA 一致性测试工具 | ODVA CT20(最新) |
| 处理数据图像 | 最大 I/O 组件(尺寸) | 1480 字节 |
| 支持的网络功能网桥延迟 | 链路层发现协议 (LLDP) | 全部可支持 |
| 设备级环网技术 (DLR) | ||
| 地址冲突检测 (ACD) | ||
| 服务质量 (QoS) | ||
| CIP重置服务 | ||
| 设备级环网技术 (DLR) | 基于信标/自配置 | 两者均受支持 |
| 信标超时/信标间隔 | 400us/200us | |
| CIP 同步 (PTP/IEEE 1588) | 支持驱动器配置文件:E2E 时钟 | 271KB |
| 透明/普通时钟 | 两者均受支持 | |
| 支持单步和两步时钟 | 两者均受支持 | |
| UDP上的PTP | 是 | |
| IP 寻址模式 | DHCP/BOOTP/静态 | 全部可支持 |
有关以太网/IP 的详细功能支持列表,请参见此处。