ZHCAF78 April 2025 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2 , AM263P4
EtherCAT 是一种工业以太网协议,利用动态通信的概念来实现实时通信,确保短期短和低抖动,来实现精确同步。在网络中、EtherCAT 主器件(以前称为 EtherCAT 主器件)会发送电报,每个子器件(以前称为 EtherCAT 从器件)会读取寻址到它的数据并根据命令进行写操作。当帧向下游传播时,它支持帧中的数据。EtherCAT 子器件会在硬件中动态处理帧。因此,帧的延迟仅由硬件传播延迟造成,使得网络性能可预测。它支持直流时钟功能,可实现高精度同步。它使用特殊的交换端口支持连接到标准以太网网络,该交换端口支持使用 Ethernet over EtherCAT (EoE) 协议的 TCP/IP 数据包的隧道化。它可在 EtherCAT 段中支持 65,535 个器件。
图 7-1 EtherCAT 网络中的协议| 功能 | 详细信息 | 值 |
|---|---|---|
| 现场总线内存管理单元 (FMMU) | 通过内部地址映射将逻辑地址转换为物理地址 | 4 |
| 同步管理器 | 确保 EtherCAT 主器件与从器件的本地应用程序之间的数据交换一致且安全 | 4 |
| 处理数据 | 最大输入 | 1024 字节 |
| 最大输出 | 1024 字节 | |
| 循环时间 | 自由运行 | 31.25us |
| DC 模式 | 50us | |
| 分布式时钟 | 精度 | 64 位 |
| SYNC0 | 生成单发和循环模式支持 | |
| SYNC1 | SYNC1循环时间是 SYNC0 循环时间的倍数 |
图 7-2 EtherCAT 解决方案| 应用配置文件 | 实施状态 | 详细信息 |
|---|---|---|
| Cia402 配置文件 | 支持 | 此配置文件由德州仪器通过工业通信 SDK 中的应用提供 |
| FSoE | 通过第三方合作伙伴 ISIT、Neuron-automation 提供支持 | FSoE 协议区分常规数据和安全关键型数据,提供控制和安全功能。 |
| FOE/EOE/CoE | 支持 | 这些配置文件由德州仪器通过工业通信 SDK 中的应用提供 |