ZHCAF60
February 2025
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
简介
1.1
在 CAN 与 SPI 之间建立桥接
2
实施
2.1
原理
2.2
结构
3
软件说明
3.1
软件功能
3.2
可配置参数
3.3
自定义元件的结构
3.4
FIFO 的结构
3.5
SPI 接收和传输(透明传输)
3.6
SPI 接收和传输(协议传输)
3.7
CAN 接收和传输
3.8
应用集成
4
硬件
5
应用程序方面
5.1
结构灵活
5.2
可选的 SPI 配置
5.3
可选的 CAN 配置
5.4
CAN 总线多节点通信示例
6
总结
7
参考资料
2
实施