ZHCAF60 February 2025 MSPM0G3507
器件之间有多种通信方法,具体取决于应用。当今的 MCU 通常支持多种通信方法。例如,MSPM0 可以在特定器件上支持 UART、SPI、CAN 等。当器件需要通过不同的通信接口传输数据时,可以构建一个桥接器。
对于 CAN 和 SPI,CAN-SPI 桥接器充当两个接口之间的转换器。CAN-SPI 桥接器使器件能够在一个接口上发送或接收信息,并在另一个接口上接收或发送信息。
本应用手册介绍了创建和使用 CAN-SPI 桥接器时使用的软件和硬件设计。MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 可通过提供 CAN 和 SPI 通信接口来使用。随附的演示使用具有 2Mbps CANFD 和 500k 比特率 SPI 的 MSPM0G3507 来演示在通道之间收发数据。