ZHCAF60 February 2025 MSPM0G3507
这些函数是根据 图 2-3 设计的。表 3-3 中列出了相关函数。
| 任务 | 函数 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|---|
| SPI 接收 | readSpiRxMsg() | 发送字节以接收消息(仅限 SPI 主机) | bridge_spi.c bridge_spi.h |
| getSpiRxMsg() | 获取接收到的 SPI 消息(协议) | ||
| getSpiRxMsg_transparent() | 观察接收到的 SPI 消息(透明) | ||
| processSpiRxMsg() | 转换接收到的 SPI 消息格式(协议),并将消息存储到 gSPI_RX_Element 中 | ||
| processSpiRxMsg_transparent() | 转换接收到的 SPI 消息格式(透明),并存储到 gSPI_RX_Element 中 | ||
| SPI 发送 | processSpiTxMsg() | 转换要通过 SPI 发送的 gSPI_TX_Element 格式(协议) | |
| processSpiTxMsg() | 转换要通过 SPI 发送的 gSPI_TX_Element 格式(透明) | ||
| sendSpiTxMsg() | 通过 SPI 发送消息 | ||
| CAN 接收 | getCANRxMsg() | 获取接收到的 CAN 消息 | bridge_can.c bridge_can.h |
| processCANRxMsg() | 转换接收到的 CAN 消息格式,并将消息存储到 gCAN_RX_Element 中 | ||
| CAN 发送 | processCANTxMsg() | 转换要通过 CAN 发送的 gCAN_TX_Element 格式 | |
| sendCANTxMsg() | 通过 CAN 发送消息 |